Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyVýkony a produktivita468-7980: Standardní sada kombinovaných pomocných linek Stick, Mech
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyVýkony a produktivita468-7980: Standardní sada kombinovaných pomocných linek Stick, Mech
468-7980: Standardní sada kombinovaných pomocných linek Stick, Mech

Poskytuje mechanický nožní pedál a spojení k rozdělovacímu ventilu s hydraulickými 3/4" vedeními vedenými ke středu násady pro použití s jednosměrnými nebo obousměrnými pracovními nástroji. PRO POUŽITÍ S: NÁSADOU, STANDARDNÍ A HYDRAULIKOU, BH, 5 FUNKCÍ NEBO HYDRAULIKOU, BH, 6 FUNKCÍ

Značka: Cat

Obrázky produktů
468-7980: Standardní sada kombinovaných pomocných linek Stick, Mech
468-7980: Standardní sada kombinovaných pomocných linek Stick, Mech
468-7980: Standardní sada kombinovaných pomocných linek Stick, Mech
468-7980: Standardní sada kombinovaných pomocných linek Stick, Mech

Poskytuje mechanický nožní pedál a spojení k rozdělovacímu ventilu s hydraulickými 3/4" vedeními vedenými ke středu násady pro použití s jednosměrnými nebo obousměrnými pracovními nástroji. PRO POUŽITÍ S: NÁSADOU, STANDARDNÍ A HYDRAULIKOU, BH, 5 FUNKCÍ NEBO HYDRAULIKOU, BH, 6 FUNKCÍ

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

458-7551: Nosná tyč ovládání pedálu
458-7551: Nosná tyč ovládání pedáluMnožství: 1
396-8840: 5 mm silný držák hydraulického vedení
396-8840: 5 mm silný držák hydraulického vedeníMnožství: 1
373-6999: Pojistný ventil ovládaný řídicím ventilem
373-6999: Pojistný ventil ovládaný řídicím ventilemMnožství: 1
184-5382: Pojistný čep tvaru L s průměrem 10 mm
184-5382: Pojistný čep tvaru L s průměrem 10 mmMnožství: 1
448-0616: Sestava hadic
448-0616: Sestava hadicMnožství: 1
439-1590: Rychlospojka samičí se závitem 1-5/16-12
439-1590: Rychlospojka samičí se závitem 1-5/16-12Množství: 1
448-0617: 25,40 mm pomocná hydraulická trubka potrubí
448-0617: 25,40 mm pomocná hydraulická trubka potrubíMnožství: 1
179-8235: Zajišťovací kolík hydraulického pedálu
179-8235: Zajišťovací kolík hydraulického pedáluMnožství: 1
5P-9085: Klip se smyčkou o vnitřním průměru 7,94 mm
5P-9085: Klip se smyčkou o vnitřním průměru 7,94 mmMnožství: 2
6V-3822: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mm
6V-3822: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 35 mmMnožství: 1
5K-9090: Čelní těsnění hydraulického O-kroužku o vnějším průměru 27,22 mm
5K-9090: Čelní těsnění hydraulického O-kroužku o vnějším průměru 27,22 mmMnožství: 6
6V-9746: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)
6V-9746: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)Množství: 8
8T-4184: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 45 mmMnožství: 2
8T-4133: Šestihranná matice M10
8T-4133: Šestihranná matice M10Množství: 2
204-2281: Plastový kabelový černý pásek, délka 370,00 mm
204-2281: Plastový kabelový černý pásek, délka 370,00 mmMnožství: 2
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm šroub se šestihrannou hlavou
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm šroub se šestihrannou hlavouMnožství: 2
8T-4136: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 25 mmMnožství: 4
9X-8256: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mm
9X-8256: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mmMnožství: 4
5P-7467: 46,00 mm vnitřní průměr spodní svorky
5P-7467: 46,00 mm vnitřní průměr spodní svorkyMnožství: 2
298-7736: 19 mm límec s vnějším průměrem
298-7736: 19 mm límec s vnějším průměremMnožství: 2
365-2875: Skupina ventilu – ruční
365-2875: Skupina ventilu – ručníMnožství: 1
368-4842: Trubka přídavného hydraulického potrubí
368-4842: Trubka přídavného hydraulického potrubíMnožství: 1
388-0006: Podpěra pedálu
388-0006: Podpěra pedáluMnožství: 1
388-0012: Ovládací hřídel hydraulického pedálu o průměru 19,880 mm
388-0012: Ovládací hřídel hydraulického pedálu o průměru 19,880 mmMnožství: 1
396-8863: PEDÁL ST-PR
396-8863: PEDÁL ST-PRMnožství: 1
423-9623: Páka hydraulického pedálu
423-9623: Páka hydraulického pedáluMnožství: 1
444-2165: Distanční podložka s tloušťkou 5 mm
444-2165: Distanční podložka s tloušťkou 5 mmMnožství: 1
610-9285: Nosná konzola o tloušťce 8 mm
610-9285: Nosná konzola o tloušťce 8 mmMnožství: 1
610-9284: Montážní úchyt pro přídavné hydraulické vedení
610-9284: Montážní úchyt pro přídavné hydraulické vedeníMnožství: 1
109-1260: Držák pro vedení hydraulických vedení o tloušťce 8 mm
109-1260: Držák pro vedení hydraulických vedení o tloušťce 8 mmMnožství: 2
198-0098: Instrukční film o tloušťce 0,18 mm
198-0098: Instrukční film o tloušťce 0,18 mmMnožství: 1
439-1591: Rychlospojka typu samec, závit 1-5/16-12
439-1591: Rychlospojka typu samec, závit 1-5/16-12Množství: 1
Je zobrazeno 1 až 32 z 64Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 468-7980

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 468-7980

RÝPADLO NAKLADAČ

416F2 415F2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno