Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyOstatní komponenty válce469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm
DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyOstatní komponenty válce469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm
469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm

Cat® 50mm Rod Diameter Bucket Cylinder Rod converts hydraulic pressure into linear motion, allowing the bucket to extend and retract

Značka: Cat

Obrázky produktů
469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm
469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm
469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm
469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm
469-9350: Tyč válce lopaty, průměr 50 mm

Cat® 50mm Rod Diameter Bucket Cylinder Rod converts hydraulic pressure into linear motion, allowing the bucket to extend and retract

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 469-9350

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 469-9350

RÝPADLO

318F L 318E L 320F L 320E L 320MHPU 316F L 316E L M318F 315F LCR M315F 320E LRR 323F L M317F 323F LN 323F

LOPATA

BUCKET

KOLOVÉ RÝPADLO

M315D M322F M320F M322 M320 M316F M316D M318 M319 M316 M317

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno