Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty471-6400: Kryt – ložisko válce
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty471-6400: Kryt – ložisko válce
471-6400: Kryt – ložisko válce

Kryt ložiska válce Cat® (vymezovací podložka)

Značka: Cat

Obrázky produktů
471-6400: Kryt – ložisko válce
471-6400: Kryt – ložisko válce
471-6400: Kryt – ložisko válce
471-6400: Kryt – ložisko válce
471-6400: Kryt – ložisko válce

Kryt ložiska válce Cat® (vymezovací podložka)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 471-6400

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Chloroprenová pryž
Tloušťka (mm): 12,7
Vnější průměr (mm): 118,0
Vnitřní průměr (mm): 44,0
Tloušťka (in): 0,5
Vnější průměr (in): 4,645
Vnitřní průměr (in): 1,73
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 471-6400

PÁSOVÝ DOZER

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno