Domů473-9679: HOSE ASSEMBLY
Domů473-9679: HOSE ASSEMBLY
473-9679: HOSE ASSEMBLY

One Wire Braid Compact Hose

Značka: Cat

fallback-image
473-9679: HOSE ASSEMBLY

One Wire Braid Compact Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 473-9679
Overall Length (mm): 2 450,0
Weight (kg): 0,395
Material: Medium Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 473-9679

HLADICÍ LIŠTA

SE50 VT SE50 V

FINIŠER

AP600 AP600F AP655 AP655F AP500F AP555F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno