Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC
Domů475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC
475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC

Značka: Cat

Obrázky produktů
475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC
475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC
475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC
475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC
475-1473: ŠROUB-ŠHR SOC

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 475-1473

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Legovaná ocel,Slitina zinku,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc Flake
Bolt Length (mm): 100,0
Grip Length (in): 2,835
Bolt Length (in): 3.937
Grip Length (mm): 72,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 475-1473

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

302.7D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno