DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu475-5004: OT ČEP ST
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu475-5004: OT ČEP ST
475-5004: OT ČEP ST

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
475-5004: OT ČEP ST
475-5004: OT ČEP ST
475-5004: OT ČEP ST
475-5004: OT ČEP ST
475-5004: OT ČEP ST

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 475-5004

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 70,0
Pin Diameter (in): 2,76
Length (mm): 393,0
Length (in): 15,47
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 475-5004

PRACOVNÍ NÁSTROJ

BUCKET

RÝPADLO

318F L 320F L 320E LRR 320E L 320MHPU 316F L 323F L 315F LCR M315F

KOLOVÉ RÝPADLO

M316F M316D M315D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno