Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů475-5822: Flange Cage Bearing
Domů475-5822: Flange Cage Bearing
475-5822: Flange Cage Bearing

Cat® 220mm Diameter Flange Cage Bearing for Differential

Značka: Cat

Obrázky produktů
475-5822: Flange Cage Bearing
475-5822: Flange Cage Bearing
475-5822: Flange Cage Bearing
475-5822: Flange Cage Bearing
475-5822: Flange Cage Bearing

Cat® 220mm Diameter Flange Cage Bearing for Differential

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 475-5822

Description:
The Flange Cage Bearing is a type of bearing that has a flange attached to its outer ring. The flange serves as a mounting surface, allowing the bearing to be securely attached to a shaft or housing using bolts or screws. This type of Bearing is used where the bearing needs to be mounted in a fixed position or where space is limited.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.
• Manufactured from Iron casting which has excellent machinability and Anti-Vibration property.

Applications:
The Flange Cage Bearings used in front and rear axles provide additional support and help to ensure that the bearing is securely mounted in place, mostly used in Cat HIN2021E and HIN2021D Wheel Loaders.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 475-5822
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 475-5822

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno