DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2
475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2

Cat® Závit M27x2 dlouhý 170 mm Šroub s HEX hlavou pro válec výložníku a válec lopaty

Značka: Cat

Obrázky produktů
475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2
475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2
475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2
475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2
475-7273: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M27X2

Cat® Závit M27x2 dlouhý 170 mm Šroub s HEX hlavou pro válec výložníku a válec lopaty

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 475-7273

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M27x2
Bolt Length (in): 6.693
Délka šroubu (mm): 170,0
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Povlak: Pozinkované
Grip Length (in): 4,094
Délka záběru (mm): 104,0
materiál: ocel,Slitina zinku,Nízkolegovaná ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 475-7273

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060 6030 6040

LOPATA

6040

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno