DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou
476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou
476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou
476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou
476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou
476-7451: Šroub s šestihrannou hlavou

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 476-7451

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 2.25
Bolt Length (mm): 57,15
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Délka záběru (in): 0,5
Grip Length (mm): 12,7
materiál: ocel,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 476-7451

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno