Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu479-4595: ČEP
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu479-4595: ČEP
479-4595: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

fallback-image
479-4595: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 479-4595

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 55,0
Pin Diameter (in): 2,17
Length (mm): 136,0
Length (in): 5,35
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Diameter (mm): 55,0
Pin Length (mm): 136
Diameter (in): 2,165
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 479-4595

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6020 6020B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno