Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů488-3798: Sada pastorku pro elektrické spouštění motoru
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady pro běžné opravy a servis motorů488-3798: Sada pastorku pro elektrické spouštění motoru
488-3798: Sada pastorku pro elektrické spouštění motoru

Cat® Electric Starting Motor Pinion Kit ensures reliable engagement between the starter motor and the engine flywheel for consistent engine starts

Značka: Cat

fallback-image
488-3798: Sada pastorku pro elektrické spouštění motoru

Cat® Electric Starting Motor Pinion Kit ensures reliable engagement between the starter motor and the engine flywheel for consistent engine starts

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 488-3798
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 488-3798

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

330F OEM 329E 316F 330 MHPU 330FMHPU 312E

KLOUBOVÝ NAKLADAČ

2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C 579C 579D

LESNICKÝ PRŮMYSL

548 558 FM528 LL FM528 538

ŘEŠENÍ SPL HEX

323E 320D2 313F 330F 320E 330D2

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

KOLOVÝ NAKLADAČ

966F II 950K 962K 926 924K 924 930 938 938K 966F 938M 926M 930K 930M

RÝPADLO

318E L 316F L 336 GC 312E FM538 312F 324E 320E LRR 325F LCR 333 GC 320D2 323F LN 324E L FM548 335F 323F 318F L 320 320D L 312E L 326 330D2 330 GC 325 323 329E L 318F MH3040 330 323D L 313F L 330D2 L 335 336 333 323D2 324E LN 330F L 329E 326D2 L 314F CR 326 GC 320E L 323 GX 548 320D2 GC 329F L 335F LCR 320D 320E 323 GC 316F 323GC 314E LCR 320D GC 326D2 323 MHPU 323E L 317 323D2 L 558 320GX 326MHPU 326F L 323E SA 320E LN 323F OEM 320F L 330F 316E L 315F LCR 323E LN 326GC M320GC 329D2 L FM558 314E CR OTHER 326F 320D2 L 329D2 320 GX 323F L 330F LN 313F 330GC 320 GC 326F LN 320E RR 325F

ZEMINOVÝ VÁLEC

CS56B CS68B CP68B CP56B CS66B CS78B CP12 CP14 CP16 CS76B CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

NAKLÁDAČ KULATINY LESN STR

558

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C7.1 C4.4

KLADEČ TRUBEK

PL61

KOLOVÉ RÝPADLO

M320GC M315 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040

PÁSOVÝ DOZER

D4 D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K

VIBRAČNÍ VÁLEC

CP12 CS12

KOLOVÝ TRAKTOR

613C II

MOTOR

C7.1

FINIŠER

AP500F AP1055 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F AP-1000E AP-1000F BG1000E AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

930

GENERÁTOR

XQP200

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno