Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíBrzdy a jejich komponentyBrzdy490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy
DomůHnací ústrojíBrzdy a jejich komponentyBrzdy490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy
490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy
490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy
490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy
490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy
490-0019: Těsnicí O-kroužek pístu provozní brzdy

O-kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 490-0019

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Cross Section Diameter (mm): 5,5
Cross Section Diameter (in): 0,217
Inside Diameter (mm): 188,0
Inside Diameter (in): 7,402
materiál: uhlíková ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 490-0019

KOLOVÝ NAKLADAČ

920 918M 920K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno