Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůKabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině490-0368: Sestava ventilu-voda
Domů
KabinySystémy HVAC v kabiněOstatní komponenty HVAC v kabině
490-0368: Sestava ventilu-voda
490-0368: Sestava ventilu-voda

Sestava vodního ventilu Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
490-0368: Sestava ventilu-voda
490-0368: Sestava ventilu-voda
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Sestava vodního ventilu Cat®

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 490-0368
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 490-0368

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (in): 3,389
Celková délka (mm): 91,5
Celková šířka (mm): 86,1
Celková výška (mm): 79
Vnější průměr (mm): 16 (Tube) 2 places
Celková výška (in): 3,110
Vnější průměr (in): 0.629 (Tube) 2 places
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 490-0368

KOLOVÝ NAKLADAČ

914 906M 907M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.