Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů490-1203: Palivová nádrž teleskopického nakladače, objem 148 l (39 GAL)
Domů490-1203: Palivová nádrž teleskopického nakladače, objem 148 l (39 GAL)
490-1203: Palivová nádrž teleskopického nakladače, objem 148 l (39 GAL)

Palivová nádrž teleskopického nakladače Cat®, objem 148 l (39 GAL)

Značka: Cat

fallback-image
490-1203: Palivová nádrž teleskopického nakladače, objem 148 l (39 GAL)

Palivová nádrž teleskopického nakladače Cat®, objem 148 l (39 GAL)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 490-1203

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Barva: černá
materiál: polyethylenový plast
Celková výška (in): 29,69
Celková výška (mm): 754,0
Celková délka (in): 55,43
Celková délka (mm): 1 408,0
Celková šířka (in): 20,67
Celková šířka (mm): 525,0
Tloušťka boční stěny (in): 0,24
Tloušťka boční stěny (mm): 6,0
Hmotnost (kg): 16,5
Hmotnost (lb): 36,38
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 490-1203

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH357D TH514D TH3510D TH408 TH3510 TH357 TH408D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno