Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty491-5963: Zubatý řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty491-5963: Zubatý řezný břit
491-5963: Zubatý řezný břit

Zubatý řezný břit 19 mm x 2 503 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
491-5963: Zubatý řezný břit
491-5963: Zubatý řezný břit
491-5963: Zubatý řezný břit
491-5963: Zubatý řezný břit
491-5963: Zubatý řezný břit
491-5963: Zubatý řezný břit

Zubatý řezný břit 19 mm x 2 503 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 491-5963

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 6,693
Edge Length (in): 98,543
Edge Length (mm): 2 503,0
Position: Center
Hole Quantity: 13
Edge Shape: Serrated
End 2 Hole Spacing (mm): 170,0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6,693
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 170,0
Thickness (mm): 19,0
End 1 Hole Spacing (in): 6,693
Width (in): 8,0
End 2 Hole Offset (mm): 79,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203,2
End 2 Hole Offset (in): 3,11
End 1 Hole Offset (in): 3,11
End 1 Hole Offset (mm): 79,0
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 170,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 491-5963

UNIVERZÁLNÍ TERÉNNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

226D 246D 236D 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D2

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

259D 249D 239D 299D 289D 279D 299D2 299D XHP 299D2 XHP

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

907H2 906H2 908H2 903C2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno