Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisElektronika492-0395: SADA PRO ZAPOJENÍ
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisElektronika492-0395: SADA PRO ZAPOJENÍ
492-0395: SADA PRO ZAPOJENÍ

Sada Cat® Proximity Awareness

Značka: Cat

Obrázky produktů
492-0395: SADA PRO ZAPOJENÍ
492-0395: SADA PRO ZAPOJENÍ

Sada Cat® Proximity Awareness

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

372-4806: Anténa GPS kabiny obsluhy
372-4806: Anténa GPS kabiny obsluhyMnožství: 1
480-5752: Kabelový svazek pro lehká vozidla
480-5752: Kabelový svazek pro lehká vozidlaMnožství: 1
450-0297: Držák pro montáž displeje
450-0297: Držák pro montáž displejeMnožství: 1
489-1584: 12voltový časovač vypnutí
489-1584: 12voltový časovač vypnutíMnožství: 1
492-0394: Montážní magnet řídicí skříňky komunikace
492-0394: Montážní magnet řídicí skříňky komunikaceMnožství: 1
104-5604: Podložka o vnitřním průměru 7,2 mm
104-5604: Podložka o vnitřním průměru 7,2 mmMnožství: 1
7X-2533: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 35 mm
7X-2533: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 35 mmMnožství: 2
8T-4753: Šroub M5X0.8 se závitovou válcovou hlavou
8T-4753: Šroub M5X0.8 se závitovou válcovou hlavouMnožství: 4
6V-8225: Šestihranná matice M6
6V-8225: Šestihranná matice M6Množství: 12
6V-5683: Šroub s vnitřním šestihranem M6-1 x 16 mm
6V-5683: Šroub s vnitřním šestihranem M6-1 x 16 mmMnožství: 4
419-5974: Modulární konektory
419-5974: Modulární konektoryMnožství: 1
3S-2093: 202 mm dlouhý kabelový popruh
3S-2093: 202 mm dlouhý kabelový popruhMnožství: 20
9X-8267: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mm
9X-8267: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mmMnožství: 18
115-1615: Zástrčka relé konektoru 12 V
115-1615: Zástrčka relé konektoru 12 VMnožství: 1
515-6563: DRŽÁK
515-6563: DRŽÁKMnožství: 1
371-2200: Montážní úchyt antény
371-2200: Montážní úchyt antényMnožství: 2
371-7044: Satelitní přijímač
371-7044: Satelitní přijímačMnožství: 1
424-0877: Koaxiální kabel kamery
424-0877: Koaxiální kabel kameryMnožství: 1
424-0876: 5500 mm dlouhý koaxiální kabel
424-0876: 5500 mm dlouhý koaxiální kabelMnožství: 1
462-5010: Sada displeje
462-5010: Sada displejeMnožství: 1
344-2356: Fólie se symbolem CE
344-2356: Fólie se symbolem CEMnožství: 1
7K-1181: Kabelový pásek o délce 387,00 mm
7K-1181: Kabelový pásek o délce 387,00 mmMnožství: 15
2D-0388: Pryžová průchodka s vnitřním průměrem 25,40 mm
2D-0388: Pryžová průchodka s vnitřním průměrem 25,40 mmMnožství: 1
3E-3370: ZÁSUVKA ST
3E-3370: ZÁSUVKA STMnožství: 1
114-6658: Podložka s vnitřním průměrem 6,6 mm
114-6658: Podložka s vnitřním průměrem 6,6 mmMnožství: 4
8T-4133: Šestihranná matice M10
8T-4133: Šestihranná matice M10Množství: 4
8T-4138: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M6X1
8T-4138: Šroub se šestihrannou hlavou se závitem M6X1Množství: 4
9R-2613: Reman M10x1,5 Boss
9R-2613: Reman M10x1,5 BossMnožství: 4
343-8460: CONDUIT
343-8460: CONDUITMnožství: 500
8T-4137: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 20 mm
8T-4137: Šroub se šestihrannou hlavou M10-1,5 x 20 mmMnožství: 4
5C-9553: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 16 mm
5C-9553: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 16 mmMnožství: 2
6V-7357: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 25 mm
6V-7357: Šroub se šestihrannou hlavou M6-1 x 25 mmMnožství: 4
Je zobrazeno 1 až 32 z 33Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 492-0395

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 492-0395

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno