DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN
492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN

Hex Head Bolt

Značka: Cat

Obrázky produktů
492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN
492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN
492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN
492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN
492-9680: ŠROUB-ŠESTIHRAN

Hex Head Bolt

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 492-9680

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 3.543
Bolt Length (mm): 90,0
Head Height (mm): 18,7
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,945
Drive (mm): 46,0
Grip Length (mm): 24,0
materiál: uhlíková ocel,Slitina zinku,OCEL
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Material Description: ISO 898-1 Class 8.8. Head Marking - 8.8 (800 MPa Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 492-9680

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno