DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky494-6664: Trubka mazacího vedení s vnitřním průměrem 4,93 mm
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky494-6664: Trubka mazacího vedení s vnitřním průměrem 4,93 mm
494-6664: Trubka mazacího vedení s vnitřním průměrem 4,93 mm

Cat® Grease Lines Tube enables smooth grease flow by guiding lubrication efficiently to moving joints and pivoting components

Značka: Cat

Obrázky produktů
494-6664: Trubka mazacího vedení s vnitřním průměrem 4,93 mm
494-6664: Trubka mazacího vedení s vnitřním průměrem 4,93 mm

Cat® Grease Lines Tube enables smooth grease flow by guiding lubrication efficiently to moving joints and pivoting components

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 494-6664

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: STEEL,Alloy Brass,Alloy Zinc
Outer Diameter (mm): 6,0
Outer Diameter (in): 0,24
Approximate Overall Length (mm): 1 263,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 494-6664

KOLOVÝ NAKLADAČ

982 XE 982M 982XE 982

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno