Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorVýfukový systémSystémy dodatečné úpravy a jejich komponentyOstatní komponenty DEF495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm
DomůMotorVýfukový systémSystémy dodatečné úpravy a jejich komponentyOstatní komponenty DEF495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm
495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm

Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm
495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm
495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm
495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm
495-1029: Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů o průměru 89 mm

Filtr kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 495-1029

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr (in): 3,5
Průměr (mm): 89,0
Výška (in): 15,06
Výška (mm): 382,5
Filter Type: Cartridge (Element)
Material: Stainless Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 495-1029

KLOUBOVÝ DAMPR

745C 735C 740 GC 745 740C

PÁSOVÝ DOZER

D6N LGP D8 D6N XL D8T D6N D7E

KOLOVÝ NAKLADAČ

980 982XE 982 980XE 988GC 986K 982M 980M

MOTOR

C15 C18 C7.1

RÝPADLO

335F LCR 323F L 538 335F 323F

EJEKTOR

740

KOLOVÝ SKREJPR

637K 657E

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

637 657 637K

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C9.3B C13 C15 C9.3 C7.1 C18

MOTOR - PRŮMYSLOVÝ

MX35

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno