Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyKonektoryElektrické konektory495-4053: 72 Pin Connector Plug
DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyKonektoryElektrické konektory495-4053: 72 Pin Connector Plug
495-4053: 72 Pin Connector Plug

Cat® 72 Pin Plastic Connector Plug for Wiring Harness

Značka: Cat

Obrázky produktů
495-4053: 72 Pin Connector Plug
495-4053: 72 Pin Connector Plug
495-4053: 72 Pin Connector Plug
495-4053: 72 Pin Connector Plug
495-4053: 72 Pin Connector Plug

Cat® 72 Pin Plastic Connector Plug for Wiring Harness

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 495-4053

Description:
A 72-Pin Connector Plug is a type of electrical connector that has 72 pins or terminals for transmitting electrical signals or power between two devices. It is typically arranged in a specific pattern, which ensures that they connect to the corresponding pins or terminals in the mating connector. The pins of the Connector Plug are arranged in multiple rows.

Attributes:
• Maximum operating voltage is 24 VDC, and the current rating is 15 AMPS for 6 pins and 5 AMPS for 66 pins.
• Lightweight and durable.

Applications:
A 72-Pin Connector Plug can ensure a secure and reliable connection between two devices, which can help prevent electrical faults. Widely used in Cat Asphalt Pavers, Backhoe Loaders, Generator Sets, Excavators, Load Haul Dump Trucks, Asphalt Compactors, Soil Compactors, Track-Type Tractors, Compact Wheel Loaders, and Wheeled Excavators.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 495-4053

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Color: Black
Material: Plastic,Thermoplastic Plastic
Overall Height (in): 1,54
Overall Height (mm): 39,2
Overall Length (in): 2,36
Overall Length (mm): 60,0
Overall Width (in): 1,46
Overall Width (mm): 37,3
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,1
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 495-4053

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

OTHER

RÝPADLO

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 317 315 313 312 GC 321 315 GC 319 317 GC

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CW16 CB8 CB7 CB10

RÝPADLO NAKLADAČ

434 430 432 420XE 444 415 416 450 428 424 420

ZEMINOVÝ VÁLEC

CS12 GC CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C7.1

KOLOVÉ RÝPADLO

M313-07 M314-07 M314 M315

PÁSOVÝ DOZER

D2 D1 D3

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CS7 CP7 CP11 GC CP12 GC

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

270 270XE

FINIŠER

AP455 AP400

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

285XE 275XE 275 285

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

914 910 920

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

GENERÁTOR

LC51XX C4.4DE110E XQP150 C7.1 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C4.4DE110E2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno