Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPodvozekSeřízení pásůKomponenty napínače a seřizovače pásu496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm
DomůPodvozekSeřízení pásůKomponenty napínače a seřizovače pásu496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm
496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm

Cat® 350 mm dlouhý ocelový podvozkový válec pro seřizovač pásu a napínák

Značka: Cat

Obrázky produktů
496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm
496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm
496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm
496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm
496-3003: Podvozkový válec s délkou 350 mm

Cat® 350 mm dlouhý ocelový podvozkový válec pro seřizovač pásu a napínák

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 496-3003
Track Tensioner Component Type: Cylinder
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 496-3003

LESNICKÝ PRŮMYSL

548

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6200

RÝPADLO

340 330 FM548 335 336 336 GC 345 GC 345

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno