Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPodložky a distanční podložky
4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm
4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Obrázky produktů
4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm
4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm
4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm
4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm
4J-2677: Podložka s vnitřním průměrem 16,7 mm

PLOCHÁ PODLOŽKA

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 4J-2677
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 4J-2677

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 27,0
Vnější průměr (in): 1,063
Tloušťka (mm): 5,0
Tloušťka (in): 0,197
Vhodné velikosti šroubu (mm): M16
Vhodné velikosti šroubu (in): 5/8
Povlak: Pozinkování zajišťuje nízkou až střední ochranu proti korozi a elektrickou vodivost. Odolnost v solné mlze vůči bílé rzi 96 hodin. Barva povrchu – stříbrná.
materiál: Tvrzená ocel,Nízkolegovaná ocel,Slitina zinku,uhlíková ocel
Typ podložky: PLOCHÁ PODLOŽKA
Vnější průměr (mm): 27,0
Vnitřní průměr (mm): 16,7
Outside Diameter (in): 1,063
Inside Diameter (in): 0,657
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4J-2677

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

G3612 G3616

KOLOVÝ DOZER

834 834G 834H 834B 834K 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 992B 988 XE 988F II 988 992

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

836H 836G 836K 836

KOLOVÝ NAKLADAČ

902 906

RÝPADLO

225 M312 M315 M318 M320

MOTOR PRO GENERÁTORY

3616 3608 3606

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

769 793B 793C 769B 789C 785C 785D 784C

KOLOVÉ RÝPADLO

M322D MH M320D2 M322D2 M324D2 MH M322D2 MH M318D MH M322D M322C M318D M318C M320 M318C MH

KLADEČ TRUBEK

572G 583K 594H 594

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

528 518 518 120C 125C

PÁSOVÝ DOZER

D5K LGP D4K LGP D5K XL D3K XL D4K XL D3K LGP 834U 834S 955 977A

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

518 528B 528 530B 120C FB518

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977H 955H

MOTOROVÝ GREJDR

16 12F 14E

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

637 651B 631C 641 657B 651 641B 657

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.