Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelySestava kabelůZemnicí pásek4M-7146: Zemnící pásek svazku kabelů dlouhý 320 mm
DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelySestava kabelůZemnicí pásek4M-7146: Zemnící pásek svazku kabelů dlouhý 320 mm
4M-7146: Zemnící pásek svazku kabelů dlouhý 320 mm

Zemnící pásek elektrické kabeláže motoru a startování Cat® pro zajištění bezpečného a účinného uzemnění

Značka: Cat

Obrázky produktů
4M-7146: Zemnící pásek svazku kabelů dlouhý 320 mm
4M-7146: Zemnící pásek svazku kabelů dlouhý 320 mm

Zemnící pásek elektrické kabeláže motoru a startování Cat® pro zajištění bezpečného a účinného uzemnění

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4M-7146

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Svorka: Kroužek, kroužek
Polarita: Záporná
materiál: Měděný oplet
Délka (mm): 304,0
Délka (in): 12,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4M-7146

KLOUBOVÝ NAKLADAČ

2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C 579C 579D

MOTOR PRO STROJE

3408

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3049 MH3059

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

C13 MARINE MG630

ZEMINOVÝ VÁLEC

CS12 GC CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS11 GC

MOTOR PRO GENERÁTORY

3406C 3406B 3408B 3408C 3408

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3408B C9

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 789D 785D 793

KLADEČ TRUBEK

583H 594

PÁSOVÝ DOZER

D8H D9E D9G

NÁKLADNÍ VOZIDLO

793D 793B 793C 789C 789D 789B 797F 785D 785B

VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-431C CS11 GC CP-533D CP-533C CS-583 CS-323C CC-34 CB-534C CB-534B CS-34 CS-433E CS-663E CP11 GC CS-433C CB-224D CB-224E CB-535B CC-24 CP-34 CS-531D CS-563 CS-583D CS-531C CP-533 CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D CB-34 XW CS-533 CP-663E CS-531 CP-433C CP-433E CS-423E CP-563 CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-335D CB-214D CP-323C CS10 GC CS-573D CS-533C CS-533D CB-24 CB-22 CS-683E CP-563D CS-563C CS-563D CP-563C CP12 GC CB-334E XW

KOLOVÝ TRAKTOR

621 641 651 657

TAHAČ

784B

FINIŠER

BG-2455C AP-800 AP-1055B BG-225C AP-1050B AP-650B AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-245C

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno