Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorChladicí systémChladiče oleje4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm
DomůMotorChladicí systémChladiče oleje4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm
4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm

Distanční podložka chladiče oleje Cat® pro zajištění oddělení hydraulických vedení od chladiče oleje

Značka: Cat

Obrázky produktů
4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm
4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm
4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm
4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm
4N-2380: Distanční podložka chladiče oleje o tloušťce 1,57 mm

Distanční podložka chladiče oleje Cat® pro zajištění oddělení hydraulických vedení od chladiče oleje

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4N-2380

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 81,8
Popis materiálu: Ocel
Celková délka (in): 4,5
Celková šířka (in): 4,2
Tloušťka (mm): 1,57
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4N-2380

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

SPS342 SPT342 SCT673 C32 C27 C32 3412 C27 3412C 3408B C32B

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AE40 AD60 AD55B AE40 II AD45 AD40

MOTOR PRO STROJE

C27 3408

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PM-565 PM-565B

KOLOVÝ DOZER

844 834B 854 854K 844H 844K

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

836

KOLOVÝ NAKLADAČ

988F II 990K 990H 990 993 992 993K 988B 988F 992D 992C 992K 990 II

RÝPADLO

M325C

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

C32 C27

MOTOR PRO GENERÁTORY

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

773 D10R 771D 771C 775D 775B 773E 775F 775E 775D 69D 773E 773D 773F 769D 769C 773B 772B 768C

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59N 59L 58L 59

PÁSOVÝ DOZER

D9L D10N D10R D10T 9 10 10SU 10U 9C 9U 9S 834U 834S

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

633E II 651B 651E 657E 633D 639D 631D 631E 631G 637G 637D 637E 651E 657E

MOTOROVÝ GREJDR

24H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno