Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty4N-3840: Kryt jádra chladiče motorového oleje s tloušťkou 7,7 mm
Domů
HydraulikaOstatní hydraulické komponenty
4N-3840: Kryt jádra chladiče motorového oleje s tloušťkou 7,7 mm
4N-3840: Kryt jádra chladiče motorového oleje s tloušťkou 7,7 mm

Kryt s přírubou se 2 šrouby

Značka: Cat

Obrázky produktů
4N-3840: Kryt jádra chladiče motorového oleje s tloušťkou 7,7 mm
4N-3840: Kryt jádra chladiče motorového oleje s tloušťkou 7,7 mm

Kryt s přírubou se 2 šrouby

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 4N-3840
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 4N-3840
Popis materiálu: ocel s povrchovou úpravou
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4N-3840

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

3516B 3512B 3306B 3304 3306 D333C 3304B D330C G3306B G3304B G3304 G3306

KOLOVÝ DOZER

834 824B 814

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

825B 815 816 826B

KOLOVÝ NAKLADAČ

972G 986 988GC 950B 950E 988 986K 992 920 930 966D 966C 966F 966E 966G 966R 950 930R 930T 966F II 980B 992B 994D

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS-653 CS-643 CP-643 CB-534 CP-653

TRAKTOR CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D

STROJE PRO TĚŽBU ROPY

C18 G3306B

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

528 518 56H 57 56 55 D5HTSK II D4HTSK III 527 517 120C 518 125C

PÁSOVÝ DOZER

D6D SR D6G2 LGP D6GC D10 D11 D8 GC D4H III D5H XL D4H D8GC D4D D4E D6F SR D5B D5H D5E D6E SR D6C D6D D6R D6E D6G D6H D7F D6G SR D7G D7H D5 D8R D8K D10T2 D8H D9G D9T D9H D6G2 XL D4H XL D10T D4E SR D11T 163 143 183B 153 141 140 8D D5 977 951 955 7 6 5 4 7SU 6SU 8S 4S 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 4A

PÁSOVÝ NAKLADAČ

973 983 941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3306 1673C G3306 3306C 3306B

MOTOROVÝ GREJDR

120G 24 120B 16 160H ES 12H NA 140B 140H 140G 140H NA 130G 140 143H 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 130G

GENERÁTOR

SR4

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD55B AD60 AD30

MOTOR PRO STROJE

3304 3306

RÝPADLO

5230B 330 L 215B 215C 215D E300 E300B 350-A 225B 225D 330B L 330B LN 219D 330-A L EL300 330 LN 350-A L 229D 350 L 229 225 330-A L 235 219 215 E240 EL240 330-A 235B 330-A LN EL300B 330B

MOTOR PRO GENERÁTORY

C18 XQG135 3304B 3306B 3306 3304 POWER SYS

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

773 773E 769 773 777 769B 772 776 768B

KOLOVÉ RÝPADLO

W330B

KLADEČ TRUBEK

561D 561C 572F 572G 583K 571G 571F 594H

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C18 MARINE C18 D330C 3306B D333C 3304 3306 3304B 3304B G3306 C18 3306B C18 MARINE GS G3306B

LESNÍ KOLOVÝ TRAKTOR

525 518 515 528 545 518C 530B 528B 120C FB518

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D250E D25D D25C D350D D350C

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM-500

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

650B 633E II 651B 660B 627 637 631D 631E 631C 631G 641B 666B 623B 623G 623E 623F 621B 633C 657B 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621S 627B 627G 627E 627F 637G 637D 637E 627 666B 631G 621E 657G 657E 657B 637E 637G 637B 637D 666 627G 627F 639D 627B 627E 637 657

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.