Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty4S-4857: 37° přímé adaptéry
DomůHydraulikaOstatní hydraulické komponenty4S-4857: 37° přímé adaptéry
4S-4857: 37° přímé adaptéry

Přímé adaptéry Cat® 37° pro palivové potrubí

Značka: Cat

Obrázky produktů
4S-4857: 37° přímé adaptéry
4S-4857: 37° přímé adaptéry
4S-4857: 37° přímé adaptéry
4S-4857: 37° přímé adaptéry
4S-4857: 37° přímé adaptéry

Přímé adaptéry Cat® 37° pro palivové potrubí

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4S-4857

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost šestihranu (in): 0,56
Těsnění kompatibilní s převodovým a hydraulickým olejem: 3J-7354 (7/16-20)
Velikost šestihranu (mm): 14,29
Těsnění kompatibilní s oleji a palivem: 214-7566 (7/16-20)
Těsnění kompatibilní s chladicí kapalinou a močovinou: 6V-9027 (7/16-20)
Celková délka (in): 1,78
Celková délka (mm): 45,2
Velikost závitu (in – TPI) (in): 7/16-20
Úhel náklonu: 37°
Typ: Přímý
Popis materiálu: ocel s povrchovou úpravou
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4S-4857

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516 3512 C32 C13 C18 C27

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6250 MD6310

KOLOVÝ DOZER

844 854 854K 844K

KOLOVÝ NAKLADAČ

966F II 990K 990 993 992 G926 993K G910 992K

NAKLÁDÁNÍ, PŘEPRAVA, VYKLÁPĚNÍ

R1300G R1300G II

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307B

PLYNOVÝ MOTOR

G3406

KOLOVÝ SKREJPR

621B

LOPATA

6040

ROTAČNÍ FRÉZA

RC7

PÁSOVÝ DOZER

D3 D3B D4B

NÁKLADNÍ VOZIDLO

775G 777G 777F 775G OEM 773G 773G OEM

ROZRÝVAČ

3 953 943

KOLOVÝ TRAKTOR

623B 621B 621R 633D 613 621 639D 627B 631D 637D

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

3512

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT12

PÁSOVÝ NAKLADAČ

931C II 935C 935B 931 931B 931C 943 935C II 953

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C7 1140 C9 1150 1145 1160 C-9 C13 C15

GENERÁTOR

SR4 SR4B G3406 3508C 3516 C18 3512 C9 3508 C27 C32

NAVIJÁK

53

ČERPACÍ STROJ

SBF214 SPF343 SPT343 SUF557

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD63

LODNÍ MOTOR

3516 3116 3512 C18 MARINE 3508 3196 C-12 C18 C12 3176C C32 C32 MARINE 3412 C12 MARINE 3126

MOTOR PRO LOKOMOTIVY

3516 3512 C32 C27 3508

RÝPADLO

330 L 225 330-A L 215B 350-A 215 330B L 330B LN 330-A 350-A L 330B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3145 3412 3608 3606 POWER SYS 3160 3412C 3150 3508 3512 3516

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C32 3176C 3412 C27 C18 3512 3196 3516 C-12 C-10 3508 3160 C13 C15

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

777G 777 775 773

KOLOVÉ RÝPADLO

W330B

KLADEČ TRUBEK

561D

BULDOZER

3S 3P

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6030 T4 6020B 6015B 6020 6015 6040 6030

RÝPADLO-NAKLADAČ

931 D3

MOTOR

C32 MARINE 3516PETROLEUM G3406 C13B 3512PETROL

GENERÁTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

C27

SADA PRO TĚŽBU ROPY

C18

POMOCNÁ LODNÍ ZAŘÍZENÍ

C32B 3516B

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

910

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno