Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů4S-5937: SKŘÍŇ
Domů4S-5937: SKŘÍŇ
4S-5937: SKŘÍŇ

Značka: Cat

fallback-image
4S-5937: SKŘÍŇ

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4S-5937
Material: Gray (Flake) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4S-5937

BULDOZER

5S 5A

NAVIJÁK

55

PÁSOVÝ DOZER

D5B D5

ROZRÝVAČ

977 6 5

KOLOVÝ DOZER

814

KOLOVÝ NAKLADAČ

966C 950

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

816

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

163 153

ZEMINOVÝ VÁLEC

815

PÁSOVÝ NAKLADAČ

955K 955L

KLADEČ TRUBEK

561D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno