Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů4S-7436: SESTAVA KLIKOVÉHO HŘÍDELE
Domů4S-7436: SESTAVA KLIKOVÉHO HŘÍDELE
4S-7436: SESTAVA KLIKOVÉHO HŘÍDELE

Klikový hřídel

Značka: Cat

Obrázky produktů
4S-7436: SESTAVA KLIKOVÉHO HŘÍDELE
4S-7436: SESTAVA KLIKOVÉHO HŘÍDELE

Klikový hřídel

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4S-7436

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 81,0
Šířka (mm): 431,8
Výška (in): 15,5
Délka (mm): 2 057,4
Výška (mm): 393,7
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4S-7436

PÁSOVÝ DOZER

D8H

LODNÍ MOTOR

D342 D342C

PLYNOVÝ MOTOR

G342C

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

D342C D342

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno