Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyTěsnění hydraulického válce4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm
DomůHydraulikaHydraulické válce a jejich komponentyTěsnění hydraulického válce4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm
4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm

Tvar těsnění: Typ REG

Značka: Cat

Obrázky produktů
4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm
4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm
4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm
4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm
4T-4805: Těsnění stěrače s vnějším průměrem 293,8 mm

Tvar těsnění: Typ REG

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4T-4805

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka základny – C (+/- 0,010 in) (in): 11,17
Vnitřní průměr (mm): 266,7
Vnější průměr – B (+/- 0,003 in) (in): 11,5
Šířka – A (+/- 0,02 in) (in): 0,50
Vnější průměr – B (+/- 0,003 in) (mm): 292,15
Tvar těsnění: Typ REG
Šířka – A (+/- 0,508 mm) (mm): 12,75
Tloušťka základny – C (+/- 0,254 mm) (mm): 283,6
Vnitřní průměr (in): 10,5
Material: Polyurethane Plastic,Urethane Rubber
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4T-4805

ROTARY CUTTER

RC20

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785G 785 785C 785D 785B 785D 785

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno