Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů4T-9603: Řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů4T-9603: Řezný břit
4T-9603: Řezný břit

Řezný břit 16 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
4T-9603: Řezný břit
4T-9603: Řezný břit
4T-9603: Řezný břit
4T-9603: Řezný břit
4T-9603: Řezný břit

Řezný břit 16 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4T-9603

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Drážkování: Bez pilovitého profilu
Šířka (mm): 203,2
materiál: Prokalená (DH2)
Tloušťka (mm): 16,0
Tloušťka (in): 0,63
Stroj: Motorový grejdr
Hole Spacing (in): 6,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 2 436,0
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95,906
Hole Quantity: 17
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4T-9603

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno