Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA
500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA
500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA
500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA
500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA
500-0653: OT ČEP -NÁPRAVA

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 500-0653

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Carbon Steel,Boron Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: No Plating
Pin Diameter (mm): 114,0
Pin Diameter (in): 4,49
Length (mm): 356,0
Length (in): 14,02
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Internal Groove: Greased through pin
Hole Diameter (mm): 14.22
Diameter (mm): 114,3
Effective Length (in): 12,75
Effective Length (mm): 323,85
Puller Thread: Yes
Internal Grease Passage Hole: Yes
Diameter (in): 4,5
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 500-0653

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno