DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm
501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm

Cat® Radiator Guard Pin secures the radiator guard in place, preventing displacement and ensuring optimal protection for the radiator in equipment

Značka: Cat

Obrázky produktů
501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm
501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm
501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm
501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm
501-4571: Čep ochranného krytu chladiče motoru o průměru 76,12 mm

Cat® Radiator Guard Pin secures the radiator guard in place, preventing displacement and ensuring optimal protection for the radiator in equipment

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 501-4571

The Radiator Guard Pin is designed to provide a secure fastening mechanism for the radiator guard, this pin is designed to withstand the rigors of varied environments, it prevents vibrations and external forces from dislodging the guard, maintaining an effective barrier against debris and potential damage. Contributing to the overall longevity and efficiency of the radiator in challenging operating conditions.

Attributes:
• Corrosion-resistant coating for an extended lifespan.
• Reliable in high-vibration environments.
• Withstands different environmental conditions.

Applications:
The Radiator Guard Pin secures radiator guards firmly in place by protecting against debris and potential damage during operation and provides a reliable solution for maintaining the stability of radiator guards.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 501-4571

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: uhlíková ocel,Slitina chromu
Pin Length (mm): 222.5
Pin Diameter (mm): 76,12
Pin Diameter (in): 2,997
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 501-4571

PÁSOVÝ DOZER

D11

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno