Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyEmise a předpisy505-5719: STAVEBNICOVÉ MOTOROVÉ DÍLY
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyEmise a předpisy505-5719: STAVEBNICOVÉ MOTOROVÉ DÍLY
505-5719: STAVEBNICOVÉ MOTOROVÉ DÍLY

Značka: Cat

Obrázky produktů
505-5719: STAVEBNICOVÉ MOTOROVÉ DÍLY
505-5719: STAVEBNICOVÉ MOTOROVÉ DÍLY
505-5719: STAVEBNICOVÉ MOTOROVÉ DÍLY

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

180-5044: Montážní kryt vodního potrubí turbodmychadla
180-5044: Montážní kryt vodního potrubí turbodmychadlaMnožství: 2
131-0484: Přírubový Adaptér olejového vedení turbodmychadla
131-0484: Přírubový Adaptér olejového vedení turbodmychadlaMnožství: 1
135-0171: Těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 11 mm
135-0171: Těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 11 mmMnožství: 1
141-1732: SKŘÍŇ
141-1732: SKŘÍŇMnožství: 1
133-9315: Svorky V pásu o průměru 65,8 mm
133-9315: Svorky V pásu o průměru 65,8 mmMnožství: 1
109-1086: DISTANČNÍ PODLOŽKA
109-1086: DISTANČNÍ PODLOŽKAMnožství: 1
330-7327: 97 mm vnitřní průměr vlnovce z nerezové oceli
330-7327: 97 mm vnitřní průměr vlnovce z nerezové oceliMnožství: 2
306-5188: Tepelný štít výfukového kolena turbodmychadla
306-5188: Tepelný štít výfukového kolena turbodmychadlaMnožství: 1
306-5169: KOLENO ST-VÝFUK
306-5169: KOLENO ST-VÝFUKMnožství: 1
306-5186: Tepelný štít výfukových plynů turbodmychadla
306-5186: Tepelný štít výfukových plynů turbodmychadlaMnožství: 1
306-5185: Tepelný štít výfukového sběrného potrubí
306-5185: Tepelný štít výfukového sběrného potrubíMnožství: 1
313-6930: Montážní držák kolena výfuku o tloušťce 10 mm
313-6930: Montážní držák kolena výfuku o tloušťce 10 mmMnožství: 1
311-6494: KOLENO-VÝFUK
311-6494: KOLENO-VÝFUKMnožství: 1
2N-9288: Celozávitový svorník dlouhý 42,50 mm
2N-9288: Celozávitový svorník dlouhý 42,50 mmMnožství: 4
5P-5613: 1 1/16-12 závit 37 stupňů s rozšířeným křížem
5P-5613: 1 1/16-12 závit 37 stupňů s rozšířeným křížemMnožství: 1
610-9782: Držák motoru s tloušťkou 8 mm
610-9782: Držák motoru s tloušťkou 8 mmMnožství: 1
8M-0744: Rozšířená matice 1-1/16" × 37°
8M-0744: Rozšířená matice 1-1/16" × 37°Množství: 3
9Y-5814: Koleno olejového potrubí turbodmychadla o vnitřním průměru 24 mm
9Y-5814: Koleno olejového potrubí turbodmychadla o vnitřním průměru 24 mmMnožství: 1
8M-0755: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/8-18 NPTF
8M-0755: Adaptér se šestihrannou hlavou 3/8-18 NPTFMnožství: 1
0S-1608: Šroub se šestihrannou hlavou 3/8 - 16
0S-1608: Šroub se šestihrannou hlavou 3/8 - 16Množství: 1
5P-2603: 40 mm dlouhý závrtný šroub s plným závitem Taperlock
5P-2603: 40 mm dlouhý závrtný šroub s plným závitem TaperlockMnožství: 4
180-8424: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 12,42 mm
180-8424: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 12,42 mmMnožství: 10
288-6148: Ocelová distanční podložka o délce 50 mm
288-6148: Ocelová distanční podložka o délce 50 mmMnožství: 4
245-3512: Ploché těsnění výfuku o tloušťce 1,6 mm
245-3512: Ploché těsnění výfuku o tloušťce 1,6 mmMnožství: 1
144-2980: Spojovací pouzdro
144-2980: Spojovací pouzdroMnožství: 1
168-3349: Vnější šestihranná zátka 1/4" NPTF
168-3349: Vnější šestihranná zátka 1/4" NPTFMnožství: 4
9S-1374: Šroub se šestihrannou hlavou, 1/2''-13 x 8''
9S-1374: Šroub se šestihrannou hlavou, 1/2''-13 x 8''Množství: 2
6V-5138: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 15,6 mm
6V-5138: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 15,6 mmMnožství: 1
6V-6809: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 139,07 mm
6V-6809: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 139,07 mmMnožství: 2
6V-9839: 1 3/16" T-adaptér
6V-9839: 1 3/16" T-adaptérMnožství: 1
6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm
6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mmMnožství: 2
6V-9769: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,47 mm
6V-9769: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 37,47 mmMnožství: 8
Je zobrazeno 1 až 32 z 146Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 505-5719

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 505-5719

PLYNOVÝ MOTOR

G3508 G3516

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno