DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm
507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm

Cat® 210mm Inner Diameter Stem Ring helps to provide effective sealing with the Hydraulic Swivel Cover

Značka: Cat

Obrázky produktů
507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm
507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm
507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm
507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm
507-4239: Dříkový kroužek s vnitřním průměrem 210 mm

Cat® 210mm Inner Diameter Stem Ring helps to provide effective sealing with the Hydraulic Swivel Cover

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 507-4239
materiál: uhlíková ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 507-4239

HYDRAULICKÉ RÝPADLO S VÝŠKOVOU LOPATOU

6060

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno