Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraVálcové prvky510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraVálcové prvky
510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)
510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)

Jehlové ložisko Cat® (sestava válečků a klece) (metrická)

Značka: Cat

Obrázky produktů
510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)
510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)
510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)
510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)
510-6430: Ložisko – jehla (odolná proti nečistotám)

Jehlové ložisko Cat® (sestava válečků a klece) (metrická)

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 510-6430

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Výška (in): 1,0866
Výška (mm): 27,6
Vnitřní průměr (in): 1,9287
Vnitřní průměr (mm): 48,990
Vnější průměr (in): 2,8748
Vnější průměr (mm): 73,020
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 510-6430

RÝPADLO

390F L 385C L MH 385C L 385C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.