Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm
Domů512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm
512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm

Cat® Ocelová krycí deska se svorkou o tloušťce 3 mm používaná v hydrostatických potrubích

Značka: Cat

Obrázky produktů
512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm
512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm
512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm
512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm
512-3589: Krycí deska těla svorky o tloušťce 3 mm

Cat® Ocelová krycí deska se svorkou o tloušťce 3 mm používaná v hydrostatických potrubích

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 512-3589

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Celková délka (mm): 136,6
Celková délka (in): 5,38
Celková šířka (mm): 119,3
Celková šířka (in): 4,7
Tloušťka materiálu (mm): 3,0
Tloušťka materiálu (in): 0,12
Hmotnost (kg): 0,28
Hmotnost (lb): 0,61
materiál: Ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 512-3589

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

279D3 289D3

KOMPAKTNÍ PÁSOVÝ NAKLADAČ

299D3 XE 249D3 259D3 239D3 279D3 289D3 299D3

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno