Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic512-4882: Pilot Hose Assembly
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic512-4882: Pilot Hose Assembly
512-4882: Pilot Hose Assembly

Cat® 6.35mm Inner Diameter Hydraulic Hose Assembly serves as a conduit for transmitting pressurized hydraulic fluid between components

Značka: Cat

Obrázky produktů
512-4882: Pilot Hose Assembly
512-4882: Pilot Hose Assembly
512-4882: Pilot Hose Assembly
512-4882: Pilot Hose Assembly
512-4882: Pilot Hose Assembly

Cat® 6.35mm Inner Diameter Hydraulic Hose Assembly serves as a conduit for transmitting pressurized hydraulic fluid between components

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 512-4882

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Overall Length (mm): 568,0
Inner Diameter (mm): 6,35
Inner Diameter (in): 0,25
Length (mm): 568,0
Length (in): 22,362
Thread: 11/16 - 16
Weight (kg): 0,21
Weight (lb): 0,462
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 512-4882

PÁSOVÝ DOZER

D6T D6T XL D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno