Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyVýkony a produktivita512-6863: Sada kontrolních ventilů tyčových válců
DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyVýkony a produktivita512-6863: Sada kontrolních ventilů tyčových válců
512-6863: Sada kontrolních ventilů tyčových válců

Sada pro řízení zatížení obsahuje Zpětný ventil pro prasknutí hadice (HBCV) násady Viz referenční číslo média M0078810 pokyny k instalaci Další položky dostupné od distribuce dílů naleznete v ceníku WT-BHL.

Značka: Cat

Obrázky produktů
512-6863: Sada kontrolních ventilů tyčových válců
512-6863: Sada kontrolních ventilů tyčových válců
512-6863: Sada kontrolních ventilů tyčových válců

Sada pro řízení zatížení obsahuje Zpětný ventil pro prasknutí hadice (HBCV) násady Viz referenční číslo média M0078810 pokyny k instalaci Další položky dostupné od distribuce dílů naleznete v ceníku WT-BHL.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

421-5433: Řídicí ventil zátěže
421-5433: Řídicí ventil zátěžeMnožství: 1
6V-8638: Ocelový přímý adaptér se šestihrannou deskou 25,4 mm
6V-8638: Ocelový přímý adaptér se šestihrannou deskou 25,4 mmMnožství: 1
6V-8627: Šestihranný hydraulický adaptér kapaliny s 90° kolenem
6V-8627: Šestihranný hydraulický adaptér kapaliny s 90° kolenemMnožství: 1
7K-1181: Kabelový pásek o délce 387,00 mm
7K-1181: Kabelový pásek o délce 387,00 mmMnožství: 3
426-4059: Adaptér s plochým těsnicím O-kroužkem 13/16–16
426-4059: Adaptér s plochým těsnicím O-kroužkem 13/16–16Množství: 1
5P-0599: Hadicová svorka s minimálním vnitřním průměrem 133,00 mm
5P-0599: Hadicová svorka s minimálním vnitřním průměrem 133,00 mmMnožství: 2
6V-9835: T-adaptér 9/16 in
6V-9835: T-adaptér 9/16 inMnožství: 1
2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 2
6V-9189: M8 x 1,25 mm kuželová pojistná matice
6V-9189: M8 x 1,25 mm kuželová pojistná maticeMnožství: 2
6V-8398: Čelní těsnění hydraulického O-kroužku 16,03 mm s vnějším průměrem
6V-8398: Čelní těsnění hydraulického O-kroužku 16,03 mm s vnějším průměremMnožství: 3
8T-4224: Tvrdá podložka s vnitřním průměrem 8,8 mm
8T-4224: Tvrdá podložka s vnitřním průměrem 8,8 mmMnožství: 2
519-7776: Sestava trubky zpětného ventilu hydraulického válce
519-7776: Sestava trubky zpětného ventilu hydraulického válceMnožství: 1
518-0170: Montážní držák hadice válce násady
518-0170: Montážní držák hadice válce násadyMnožství: 1
4J-5477: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)
4J-5477: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)Množství: 5
3S-2093: 202 mm dlouhý kabelový popruh
3S-2093: 202 mm dlouhý kabelový popruhMnožství: 2
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mm
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mmMnožství: 1
6V-8642: Šestihranný přímý adaptér z pozinkované oceli 26,99 mm
6V-8642: Šestihranný přímý adaptér z pozinkované oceli 26,99 mmMnožství: 1
7J-9108: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)
7J-9108: čelní těsnicí O-kroužek (ORFS)Množství: 2
8T-7329: ŠROUB
8T-7329: ŠROUBMnožství: 2
Je zobrazeno 1 až 19 z 19
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 512-6863

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 512-6863

RÝPADLO NAKLADAČ

420F2 430F2 416F2 415F2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno