Domů513-9550: Sestava hadice
Domů513-9550: Sestava hadice
513-9550: Sestava hadice

Značka: Cat

fallback-image
513-9550: Sestava hadice

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 513-9550
Overall Length (mm): 1 560,0
Weight (kg): 0,194
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 513-9550

KOLOVÝ NAKLADAČ

972L 966L

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno