Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Registrace
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůFiltry a kapalinyKapalinyOlejeOlej pro vznětové motory515-3990: DEO-ULS™ SYN 5W-40
DomůFiltry a kapalinyKapalinyOlejeOlej pro vznětové motory515-3990: DEO-ULS™ SYN 5W-40
515-3990: DEO-ULS™ SYN 5W-40

Cat® Synthetic Diesel Engine Oil Ultra Low Sulfur - DEO-ULS SYN 5W-40 (208 Liters)

Značka: Cat

Obrázky produktů
515-3990: DEO-ULS™ SYN 5W-40
515-3990: DEO-ULS™ SYN 5W-40

Cat® Synthetic Diesel Engine Oil Ultra Low Sulfur - DEO-ULS SYN 5W-40 (208 Liters)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 515-3990

Cat® DEO-ULS SYN 5W-40 is a full synthetic, high-performance diesel engine oil designed to deliver extended oil drain intervals through proprietary additive technology. Its advanced formulation provides strong resistance to thermal degradation and oxidation, helping to prevent wear and oil breakdown. By reducing friction on internal engine components, it contributes to improved fuel economy. The oil also contains an advanced additive package that enhances engine protection, supports the Diesel Particulate Filter (DPF), and guards against deposits on pistons and ring grooves. When used in conjunction with Caterpillar’s S•O•S℠ Services oil analysis program, it enables longer drain intervals while maintaining excellent engine performance and durability.

Recommended Use
• Strongly recommended for all 2007 and newer on-highway engines equipped with after treatment systems using 15-ppm sulfur fuel.
• May also be used with engines not equipped with aftertreatment systems using ≤ 5000 ppm sulfur fuel without affecting the oil change interval.

Always follow the fluid recommendations in your OMM. Contact your dealer for additional information.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 515-3990
Material: Oil Fluid
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno