DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky516-6869: Tube Assembly
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky516-6869: Tube Assembly
516-6869: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

Obrázky produktů
516-6869: Tube Assembly
516-6869: Tube Assembly
516-6869: Tube Assembly
516-6869: Tube Assembly
516-6869: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 516-6869

Tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 516-6869

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 25,0
Outer Diameter (in): 1,0
Approximate Overall Length (mm): 1 088,0
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Alloy Zinc
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 516-6869

PÁSOVÝ DOZER

D5

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno