DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru516-8835: SADA - GENERÁLNÍ OPRAVA MOTORU (HORNÍ ČÁST)
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru516-8835: SADA - GENERÁLNÍ OPRAVA MOTORU (HORNÍ ČÁST)
516-8835: SADA - GENERÁLNÍ OPRAVA MOTORU (HORNÍ ČÁST)

Značka: Cat

fallback-image
516-8835: SADA - GENERÁLNÍ OPRAVA MOTORU (HORNÍ ČÁST)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Zahrnuté položky

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

3S-9643: Těsnění s chlopní k otočnému hřídeli
3S-9643: Těsnění s chlopní k otočnému hřídeliMnožství: 4
4F-7226: Šroub se šestihrannou hlavou 7/16 - 14
4F-7226: Šroub se šestihrannou hlavou 7/16 - 14Množství: 12
248-5513: Regulátor teploty vody
248-5513: Regulátor teploty vodyMnožství: 4
5P-4892: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 59,92 mm
5P-4892: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 59,92 mmMnožství: 4
8F-8858: Tlačítko dříku ventilu
8F-8858: Tlačítko dříku ventiluMnožství: 48
7N-4782: 31,38 mm pružina vodítka zdvihátka s volnou délkou
7N-4782: 31,38 mm pružina vodítka zdvihátka s volnou délkouMnožství: 48
7N-6806: Kulaté těsnění o vnitřním průměru 15,6 mm
7N-6806: Kulaté těsnění o vnitřním průměru 15,6 mmMnožství: 4
6V-9027: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm
6V-9027: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 3
9Y-8389: Těsnění palivového čerpadla o tloušťce 1,2 mm
9Y-8389: Těsnění palivového čerpadla o tloušťce 1,2 mmMnožství: 1
6V-8001: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 85,32 mm
6V-8001: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 85,32 mmMnožství: 1
8L-2786: 16,36 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem
8L-2786: 16,36 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkemMnožství: 1
304-7216: INSTALACE SOUPRAVY VODNÍHO ČERPADLA
304-7216: INSTALACE SOUPRAVY VODNÍHO ČERPADLAMnožství: 1
464-0895: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
464-0895: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍMnožství: 1
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)Množství: 8
230-1072: Ploché těsnění, tloušťka 0,8 mm
230-1072: Ploché těsnění, tloušťka 0,8 mmMnožství: 2
272-0757: Lisovací těsnění víka ventilů
272-0757: Lisovací těsnění víka ventilůMnožství: 2
136-7227: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
136-7227: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 1
033-6031: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 26,7 mm
033-6031: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 26,7 mmMnožství: 2
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mmMnožství: 1
5D-5957: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 104,37 mm
5D-5957: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 104,37 mmMnožství: 3
4W-3100: Těsnění krytu guvernéra o tloušťce 0,8 mm
4W-3100: Těsnění krytu guvernéra o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mmMnožství: 5
6V-5066: 85,09 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem
6V-5066: 85,09 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkemMnožství: 2
7N-4927: Ploché těsnění regulátoru skřáně teploty vody o tloušťce 1,6 mm
7N-4927: Ploché těsnění regulátoru skřáně teploty vody o tloušťce 1,6 mmMnožství: 1
457-6719: SADA – INSTALACE TURBODMYCHADLA
457-6719: SADA – INSTALACE TURBODMYCHADLAMnožství: 2
457-5226: INSTALACE SADY DOCHLAZOVAČE A VEDENÍ
457-5226: INSTALACE SADY DOCHLAZOVAČE A VEDENÍMnožství: 1
597-3817: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE
597-3817: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCEMnožství: 16
241-5928: Těsnění příruby se dvěma otvory o tloušťce 1,2 mm
241-5928: Těsnění příruby se dvěma otvory o tloušťce 1,2 mmMnožství: 16
214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm
214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 1
1R-0726: VLOŽKA ST
1R-0726: VLOŽKA STMnožství: 3
1R-0756: VLOŽKA ST
1R-0756: VLOŽKA STMnožství: 5
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 11
Je zobrazeno 1 až 32 z 33Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 516-8835

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 516-8835

MOTOR PRO GENERÁTORY

3516

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno