Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů522-4514: Two Wire Braid ToughGuard Hose
Domů522-4514: Two Wire Braid ToughGuard Hose
522-4514: Two Wire Braid ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid ToughGuard Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
522-4514: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
522-4514: Two Wire Braid ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid ToughGuard Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 522-4514

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 522-4514
Overall Length (mm): 750,0
Weight (kg): 0,395
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 522-4514

PRACOVNÍ HLAVA PRO LESNÍ TĚŽEBNÍ STROJE

SAT323 SAT318 SAT318T

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno