Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraPouzdra527-7487: Kluzné ložisko s vnitřním průměrem 100,16 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálLožiska a pouzdraPouzdra527-7487: Kluzné ložisko s vnitřním průměrem 100,16 mm
527-7487: Kluzné ložisko s vnitřním průměrem 100,16 mm

Kluzné ložisko Cat® pro všeobecné použití (pro vysokou zátěž)

Značka: Cat

Obrázky produktů
527-7487: Kluzné ložisko s vnitřním průměrem 100,16 mm
527-7487: Kluzné ložisko s vnitřním průměrem 100,16 mm

Kluzné ložisko Cat® pro všeobecné použití (pro vysokou zátěž)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 527-7487

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Sleeve Outside Diameter (in): 4,573
Sleeve Inside Diameter (in): 3.943
Sleeve Outside Diameter (mm): 116,15
Overall Length (mm): 100,0
Sleeve Inside Diameter (mm): 100.16
Overall Length (in): 3,937
Material: Carbon Steel
Cross Holes: Yes
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 527-7487

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

324D LN 329D L 325D L 329E 325D

RÝPADLO

548 325D FM 330D2 328D LCR 329D LN 329D L 329D2 L 325D L 324D FM 324D 324D LN 326D2 329D2 330D2 L 329D 326D2 L 326D L 324D L 325C 325D

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno