Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůFiltry a kapalinyFiltryVzduchové filtryKabinové vzduchové filtry528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu
DomůFiltry a kapalinyFiltryVzduchové filtryKabinové vzduchové filtry528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu
528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu

24V předřazený kabinový čistič vzduchu Cat®, průměr tělesa: 112 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu
528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu
528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu
528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu
528-2361: Předřazený kabinový čistič vzduchu

24V předřazený kabinový čistič vzduchu Cat®, průměr tělesa: 112 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 528-2361

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: polypropylen
Typ: Nespecifikováno
Celková délka (mm): 662,0
Celková šířka (mm): 280,0
Celková délka (in): 26,1
Celková šířka (in): 11,0
Media Type: MERV 16
Height with Seal (in): 9.701
Height without Seal (in): 9.701
Height without Seal (mm): 246.4
Height with Seal (mm): 246.4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 528-2361

KOLOVÝ NAKLADAČ

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930 930 938 926

ROTARY CUTTER

RC20

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

785G 797F 793F 795F AC 785 793F CMD 793F XQ 793 789 785

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno