Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů528-6302: DISTANČNÍ PODLOŽKA
Domů528-6302: DISTANČNÍ PODLOŽKA
528-6302: DISTANČNÍ PODLOŽKA

Značka: Cat

fallback-image
528-6302: DISTANČNÍ PODLOŽKA

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 528-6302

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 528-6302

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: nerezová ocel
Outside Diameter (in): 0,319
Outside Diameter (mm): 8,1
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,0
Thickness (mm): 24,0
Thickness (in): 0,945
Inside Diameter (in): 0,512
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 528-6302

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno