Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů535-8962: One Wire Braid Tough Guard
Domů535-8962: One Wire Braid Tough Guard
535-8962: One Wire Braid Tough Guard

Cat® One Wire Braid Tough Guard

Značka: Cat

Obrázky produktů
535-8962: One Wire Braid Tough Guard
535-8962: One Wire Braid Tough Guard

Cat® One Wire Braid Tough Guard

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 535-8962

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 535-8962
Overall Length (mm): 2 600,0
Weight (kg): 1,612
Material: Medium Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 535-8962

KLADEČ TRUBEK

PL83

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno