Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálPěna, izolace a obloženíNepravidelné540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálPěna, izolace a obloženíNepravidelné
540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku
540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku

Cat® Ploché Ploché těsnění z nerezové oceli o tloušťce 0,62 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku
540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku
540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku
540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku
540-4894: Těsnění sání vzduchu a výfuku

Cat® Ploché Ploché těsnění z nerezové oceli o tloušťce 0,62 mm

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 540-4894
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 540-4894

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 3,74
Délka (mm): 95
materiál: nerezová ocel
Tloušťka (in): 0,02
Tloušťka (mm): 0,6
Hmotnost (kg): 0,004
Hmotnost (lb): 0,01
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 540-4894

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C1.7 C2.2

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

XQ35

KOLOVÝ NAKLADAČ

903 902

SMYKEM ŘÍZENÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

239D3 249D3 249D3 226D3 232D3 236D3

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC4.0 CB4.0 CB4.4

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

304 305 302.7CR 303CR 305.5 CR 304SR 303 SR 305 CR

MOTOR PRO GENERÁTORY

C2.2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.