Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíKotouče540-6855: Demontovatelný ráfek kola
DomůHnací ústrojíKotouče540-6855: Demontovatelný ráfek kola
540-6855: Demontovatelný ráfek kola

Cat® Rim Assembly (14x25)(Demountable)

Značka: Cat

Obrázky produktů
540-6855: Demontovatelný ráfek kola
540-6855: Demontovatelný ráfek kola
540-6855: Demontovatelný ráfek kola
540-6855: Demontovatelný ráfek kola
540-6855: Demontovatelný ráfek kola

Cat® Rim Assembly (14x25)(Demountable)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 540-6855

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: Steel
Inside Diameter (mm): 229,0
Outside Diameter (mm): 711,0
Finish: Paint
Color: Cat Yellow
Inside Diameter (in): 9,015
Outside Diameter (in): 27,992
Material: Alloy Steel,Structural Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 540-6855

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 140 GC 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno