Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů548-2316: Two Wire Braid Compact Hose
Domů548-2316: Two Wire Braid Compact Hose
548-2316: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
548-2316: Two Wire Braid Compact Hose
548-2316: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 548-2316

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 548-2316
Overall Length (mm): 3 340,0
Weight (kg): 2,212
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 548-2316

ROTAČNÍ VRTACÍ STROJ

MD6380

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno